进入商城

双电源转换开关DPT63-CB011 C32 2P;10100498

产品型号: DPT63-CB011 C32 2P
订货号: 10100498
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 7.6(kg)
参考尺寸: 455mm×215mm×162mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 2
额定工作电压: 220V/380V
额定电流: 32A
控制器型号: 011
主回路开关: 微型断路器
转换时间: ﹤﹦2s
额定冲击耐受电压: 4kV
失压转换:
欠压转换/报警: 0.7 ~ 0.9Ue
过压转换/报警: 1.1 ~ 1.3Ue
消防切非:
发电机自启动:
拒执行报警:
工作海拔: 2000m
工作环境温度: -5~+40℃
储存温度: -40~+70℃
会员价: ¥4341.21
参考价: ¥4341.21
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:CB级转换开关
  • 商品编号:10100498
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服