进入商城

工业连接器 防护隔离盖GP232/332;10094426

产品型号: GP232/332
订货号: 10094426
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 44(g)
参考尺寸: 69mm×26mm×264mm
商品简介:
原产地国: Czech Republic
  • 扩展参数
产品类型: 防护隔离盖
额定电流 (In): 32 A
防护等级: IP67
外壳材料: 三元乙丙橡胶
会员价: ¥138.35
参考价: ¥212.84
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:工业连接器附件
  • 商品编号:10094426
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服