进入商城

工业连接器 防护隔离盖GP316;10094424

产品型号: GP316
订货号: 10094424
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 32(g)
参考尺寸: 56mm×26mm×216mm
商品简介:
原产地国: Czech Republic
  • 扩展参数
产品类型: 防护隔离盖
额定电流 (In): 16 A
防护等级: IP67
外壳材料: 三元乙丙橡胶
会员价: ¥86.80
参考价: ¥133.54
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:工业连接器附件
  • 商品编号:10094424
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服