进入商城

工业连接器 C型移动工业插座263C6;10091774

产品型号: 263C6
订货号: 10091774
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 800(g)
参考尺寸: 98mm×112mm×224mm
原产地国: Sweden
  • 扩展参数
产品类型: C型移动工业插座
额定电流 (In): 63 A
额定电压 (Ur): 200 ... 250 V
极数: 3
导线截面: 4 ... 16 mm²
颜色: 蓝色
连接类型: 螺钉
防护等级: IP44
外壳材料: 热塑性聚酯 (PBT)
频率 (f): 50 / 60 Hz
防护类型: 防溅
会员价: ¥274.18
参考价: ¥421.81
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:C/EC型移动工业插座
  • 商品编号:10091774
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服