进入商城

工业连接器 RAU型暗装斜体工业插座263RAU6;10091797

产品型号: 263RAU6
订货号: 10091797
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 520(g)
参考尺寸: 100mm×143mm×112mm
商品简介:
原产地国: Czech Republic
  • 扩展参数
产品类型: RAU型暗装斜体工业插座
额定电流 (In): 63 A
额定电压 (Ur): 200 ... 250 V
极数: 3
导线截面: 6 ... 25 mm²
颜色: 蓝色
连接类型: 螺钉
防护等级: IP44
外壳材料: 热塑性聚酯 (PBT)
频率 (f): 50 / 60 Hz
防护类型: 防溅
会员价: ¥304.49
参考价: ¥468.45
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:RAU型暗装斜体工业插座
  • 商品编号:10091797
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服