进入商城

工业连接器 RAU型暗装斜体工业插座216RAU4W;10091913

产品型号: 216RAU4W
订货号: 10091913
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 190(g)
参考尺寸: 95mm×102mm×95mm
商品简介:
原产地国: Czech Republic
  • 扩展参数
产品类型: RAU型暗装斜体工业插座
额定电流 (In): 16 A
额定电压 (Ur): 100 ... 130 V
极数: 3
导线截面: 1.5 ... 4 mm²
颜色: 黄色
连接类型: 螺钉
防护等级: IP67 / IP69
外壳材料: 热塑性聚酯 (PBT)
频率 (f): 50 / 60 Hz
防护类型: 水密
会员价: ¥158.02
参考价: ¥243.11
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:RAU型暗装斜体工业插座
  • 商品编号:10091913
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服