进入商城

工业连接器 C型移动工业插座4125C6W;10091781

产品型号: 4125C6W
订货号: 10091781
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1.63(kg)
参考尺寸: 119mm×123mm×325mm
原产地国: Sweden
  • 扩展参数
产品类型: C型移动工业插座
额定电流 (In): 125 A
额定电压 (Ur): 200/346 ... 240/415 V
极数: 5
导线截面: 16 ... 50 mm²
颜色: 红色
连接类型: 螺钉
防护等级: IP67 / IP69
外壳材料: 热塑性聚酯 (PBT)
频率 (f): 50 / 60 Hz
防护类型: 水密
会员价: ¥1311.97
参考价: ¥2018.42
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:C/EC型移动工业插座
  • 商品编号:10091781
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服