进入商城

工业连接器 RU型暗装直体工业插座363RU6W;10091809

产品型号: 363RU6W
订货号: 10091809
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 600(g)
参考尺寸: 107mm×137mm×111mm
商品简介:
原产地国: Czech Republic
  • 扩展参数
产品类型: RU型暗装直体工业插座
额定电流 (In): 63 A
额定电压 (Ur): 380 ... 415 V
极数: 4
导线截面: 6 ... 25 mm²
颜色: 红色
连接类型: 螺钉
防护等级: IP67 / IP69
外壳材料: 热塑性聚酯 (PBT)
频率 (f): 50 / 60 Hz
防护类型: 水密
会员价: ¥440.12
参考价: ¥677.11
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:RU型暗装直体工业插座
  • 商品编号:10091809
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服