进入商城

工业连接器 BS型明装斜体工业插头232BS6;10091915

产品型号: 232BS6
订货号: 10091915
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 440(g)
参考尺寸: 79mm×104mm×134mm
商品简介:
原产地国: Czech Republic
  • 扩展参数
产品类型: BS型明装斜体工业插头
额定电流 (In): 32 A
额定电压 (Ur): 200 ... 250 V
极数: 3
导线截面: 2.5 ... 10 mm²
颜色: 蓝色
连接类型: 螺钉
防护等级: IP44
外壳材料: 热塑性塑料
频率 (f): 50 / 60 Hz
防护类型: 防溅
会员价: ¥82.06
参考价: ¥126.24
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:BS型明装斜体工业插头
  • 商品编号:10091915
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服