进入商城

工业连接器 RS型暗装直体工业插座432RS6;10091844

产品型号: 432RS6
订货号: 10091844
单包数量: 1
库存: 61    上海: 61
最小起订量: 1
单品重量: 340(g)
参考尺寸: 85mm×121mm×164mm
商品简介:
原产地国: Czech Republic
  • 扩展参数
产品类型: RS型暗装直体工业插座
额定电流 (In): 32 A
额定电压 (Ur): 200/346 ... 240/415 V
极数: 5
导线截面: 2.5 ... 10 mm²
颜色: 红色
连接类型: 螺钉
防护等级: IP44
外壳材料: 热塑性塑料
频率 (f): 50 / 60 Hz
防护类型: 防溅
会员价: ¥63.75
参考价: ¥98.07
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:RS型暗装直体工业插座
  • 商品编号:10091844
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服