进入商城

OT系列隔离开关OT200U12P;10059437

产品型号: OT200U12P
订货号: 10059437
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1.4(kg)
参考尺寸: 174.5mm×170mm×82.5mm
商品简介:
原产地国: Finland
  • 扩展参数
极数: 3
额定工作电流 AC-21A (Ie): 200 A
额定工作电流 AC-22A (Ie): 250 A
额定工作电流 AC-23A (Ie): 250 A
额定绝缘电压 (Ui): 1000 V
额定工作电压: 1000 V
手柄颜色: 黑色
手柄类型: 带手柄和轴
操作模式: 正面操作
安装类型: 底座安装
端子宽度: 20 mm
机械寿命: 20000
防护等级: 正面IP00
会员价: ¥2327.96
参考价: ¥2327.96
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OT系列隔离开关
  • 商品编号:10059437
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服