进入商城

柜门安装套件DMS132-G;10157615

产品型号: DMS132-G
订货号: 10157615
单包数量: 1
库存: 64    上海: 64
最小起订量: 1
单品重量: 170(g)
参考尺寸: 137mm×121mm×120mm
  • 扩展参数
附件名称: 柜门安装套件
适用产品系列: MS116/MS132
防护等级: IP65
触头位置指示: ON / OFF / TRIP
操作类型: 旋转手柄
颜色: 灰 / 黑
会员价: ¥203.32
参考价: ¥347.55
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:电动机保护用断路器附件
  • 商品编号:10157615
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服