进入商城

模块化急停按钮MPEK4-13R;10116551

产品型号: MPEK4-13R
订货号: 10116551
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 36(g)
参考尺寸: 40mm×40mm×68mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
复位形式: 钥匙释放型
颜色: 红色
操作头直径(mm): 40mm
是否带灯: 不带灯
前圈材料: 塑料前圈
防护等级: 前部 IP66
钥匙代码: 73
会员价: ¥110.81
参考价: ¥110.81
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:模块化按钮指示灯
  • 商品编号:10116551
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服