进入商城

轨交专用系列直流微断S203MT-B25UC;10174000

产品型号: S203MT-B25UC
订货号: 10174000
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 375(g)
参考尺寸: 52.5mm×88mm×69mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
极数: 3
脱扣特性: B
额定工作电流: 25 A
额定工作电压: 440 V AC / 440 V DC
额定分断能力: (253 V AC) 10 kA / (440 V DC) 10 kA
脱扣器类型: 热磁脱扣
触头位置指示: ON / OFF
额定极限短路分断容量 (Icu): (440 V AC) 10 kA / (440 V DC) 10 kA
额定服务短路分断容量 (Ics): (440 V DC) 10 kA
额定冲击耐受电压 (Uimp): 4 kV
电气寿命: 1500次(DC) / 2万次(AC)
机械寿命: 2万次
防护等级: IP20
环境温度: 运行-25 ... +55 °C/储存-40 ... +70 °C
会员价: ¥1598.69
参考价: ¥1598.69
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:S200系列
  • 商品编号:10174000
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服