进入商城

星三角起动器连接件BEY370-4;10140924

产品型号: BEY370-4
订货号: 10140924
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 2.11(kg)
参考尺寸: 350mm×43mm×36mm
商品简介:
原产地国: France
  • 扩展参数
附件功能: 星三角起动器连接件
适用产品系列: AF370
会员价: ¥2527.63
参考价: ¥2527.63
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:10140924
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服