进入商城

AF接触器前装辅助触点CA4-04M;10140895

产品型号: CA4-04M
订货号: 10140895
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 55(g)
参考尺寸: 43mm×43mm×39.5mm
商品简介:
原产地国: Poland
  • 扩展参数
附件功能: 前装辅助触点
适用产品系列: AF09/AF12/AF16
额定工作电流 AC-15 (Ie): 4A
常开辅助触点数量: 0
额定电压: 24 ... 690V AC
常闭辅助触点数量: 4
会员价: ¥93.68
参考价: ¥93.68
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:10140895
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服