进入商城

交流接触器AX95-30-11-86*400-415V50Hz/415-440V60Hz;10139934

产品型号: AX95-30-11-86*400-415V50Hz/415-440V60Hz
订货号: 10139934
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1.9(kg)
参考尺寸: 102mm×180mm×148mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
接触器主极极数: 3
主触点NO数量: 3
主触点NC数量: 0
辅助触点NO数量: 1
辅助触点NC数量: 1
额定工作电压: 主回路1000 V
额定绝缘电压 (Ui): 690 V
额定冲击耐受电压 (Uimp): 8 kV
额定频率 (f): 50 / 60 Hz
约定发热电流(自由空气) (Ith): (40 °C) 145 A
额定工作电流 AC-1 (Ie): (690 V) (40 °C) 145 A
额定工作电流 AC-3 (Ie): (380 / 400 V) (55 °C) 96 A
额定工作功率 AC-3 (Pe): (380 / 400 V) 45.0 KW
最高电气切换频率: 300 次/小时
机械寿命: 1000万次
最高机械切换频率: 3600 次/小时
额定控制电路电压 (Uc): 50 Hz 400 ... 415 V / 60 Hz 415 ... 440 V
周围环境温度: 储存 -40 ... +70 °C
防护等级: 端子 IP20
允许的最高工作海拔: 3000 m
会员价: ¥1147.46
参考价: ¥1147.46
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:AX系列接触器
  • 商品编号:10139934
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服