进入商城

接触器主回路扩展端子LW1250;10101582

产品型号: LW1250
订货号: 10101582
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1.95(kg)
参考尺寸: 53.8mm×126mm×10mm
商品简介:
原产地国: Sweden
  • 扩展参数
附件功能: 接触器主回路扩展端子
适用产品系列: AF1250
会员价: ¥4210.01
参考价: ¥4210.01
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:10101582
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服