进入商城

S200系列微断S201P-C20 (DE);10096618

产品型号: S201P-C20 (DE)
订货号: 10096618
单包数量: 1
库存: 0    上海: 36
最小起订量: 1
单品重量: 140(g)
参考尺寸: 17.5mm×88mm×69mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
极数: 1
脱扣特性: C
额定工作电流: 20 A
额定工作电压: 230 / 400 V AC
额定分断能力: (230 / 400 V AC) 25 kA / (230 V AC) 25 kA
脱扣器类型: 热磁脱扣
触头位置指示: 红色 ON / 绿色 OFF
额定极限短路分断容量 (Icu): (230 V AC) 25 kA
额定服务短路分断容量 (Ics): (230 V AC) 12.5 kA
额定冲击耐受电压 (Uimp): 4 kV
电气寿命: 2万次 (AC)
机械寿命: 2万次
防护等级: IP20
环境温度: 运行-25 ... +55 °C/储存-40 ... +70 °C
会员价: ¥94.87
参考价: ¥146.01
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:S200系列
  • 商品编号:10096618
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服