进入商城

A系列交流接触器A9-40-00 380-400V50/400-415V60HZ;10086115

产品型号: A9-40-00 380-400V50/400-415V60HZ
订货号: 10086115
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 340(g)
参考尺寸: 44mm×74mm×74mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
接触器主极极数: 4
主触点NO数量: 4
额定工作电压: 690 V
额定频率 (f): 50/60 Hz
约定发热电流(自由空气) (Ith): (40 °C) 26 A
额定工作电流 AC-1 (Ie): (690 V) 40 °C 25 A
额定工作电流 AC-3 (Ie): (380 / 400 V) (55 °C) 9 A
额定工作功率 AC-3 (Pe): (380 / 400 V) 2.5 KW
额定控制电路电压 (Uc): 50 Hz 380 ... 400 V / 60 Hz 400 ... 415 V
额定绝缘电压 (Ui): 1000 V
最高电气切换频率: (AC-1) 600 次/小时,(AC-3) 1200 次/小时
最高机械切换频率: 3600 次/小时
防护等级: 线圈端子 IP20
周围环境温度: 储存-60 ... +80 °C / 运行-40 ... +55 °C
允许的最高工作海拔: 3000 m
会员价: ¥130.55
参考价: ¥223.16
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:A系列接触器
  • 商品编号:10086115
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服