进入商城

直流操作接触器AL26-30-10*110V DC;10029738

产品型号: AL26-30-10*110V DC
订货号: 10029738
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 750(g)
参考尺寸: 54mm×110.6mm×90mm
原产地国: France
  • 扩展参数
接触器主极极数: 3
主触点NO数量: 3
主触点NC数量: 0
辅助触点NO数量: 1
辅助触点NC数量: 0
额定工作电压: 690 V
额定频率 (f): 50 / 60 Hz
额定发热电流(自由空气) (Ith): 45 A
额定工作电流 AC-1 (Ie): 45 A
额定工作电流 AC-3 (Ie): 26 A
额定工作功率 AC-3 (Pe): 11 KWT
最高电气切换频率: AC-1 600次 / h, AC-2、 AC-4 300次 / h, AC-3 1200次 / h
额定工作电流 DC-13 (Ie): (24 V) 6 A / 144A
额定绝缘电压 (Ui): 1000 V
最高机械切换频率: 3600次 / h
额定控制电路电压 (Uc): DC 110 V
线圈功耗: 保持功耗,热态 3.5 W / 吸合功耗,冷态 3.5 W
防护等级: IP20
会员价: ¥540.55
参考价: ¥924.01
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:AL系列直流操作接触器
  • 商品编号:10029738
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服