进入商城

直流操作接触器AL12-30-10*24V DC;10029720

产品型号: AL12-30-10*24V DC
订货号: 10029720
单包数量: 1
库存: 96    上海: 96
最小起订量: 1
单品重量: 520(g)
参考尺寸: 44mm×97mm×78mm
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
接触器主极极数: 3
主触点NO数量: 3
主触点NC数量: 0
辅助触点NO数量: 1
辅助触点NC数量: 0
额定工作电压: 690 V
额定频率 (f): 50 / 60 Hz
额定发热电流(自由空气) (Ith): 28 A
额定工作电流 AC-1 (Ie): 27 A
额定工作电流 AC-3 (Ie): 12 A
额定工作功率 AC-3 (Pe): 5.5 KWT
最高电气切换频率: AC-1 600次 / h, AC-2、 AC-4 300次 / h, AC-3 1200次 / h
额定工作电流 DC-13 (Ie): (24 V) 6 A / 144A
额定绝缘电压 (Ui): 1000 V
最高机械切换频率: 3600次 / h
额定控制电路电压 (Uc): DC 24 V
线圈功耗: 保持功耗,热态 3 W / 吸合功耗, 冷态 3 W
防护等级: IP20
机械寿命: 1000万次
会员价: ¥375.93
参考价: ¥642.61
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:AL系列直流操作接触器
  • 商品编号:10029720
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服