进入商城

连接器DTW38;10144825

产品型号: DTW38
订货号: 10144825
单包数量: 100
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 3.628(g)
参考尺寸: 暂未设置
原产地国: USA
  • 扩展参数
产品: 连接器
标签: Color-Keyed
颜色: 银色
材料: 铜合金
产品应用类型: 过渡垫圈
表面处理: 镀锡
特殊功能: 过渡垫圈上的齿穿过铝和铜氧化物,使铜与铝连接可以在螺栓连接中制造,而不使用抑制化合物
标准: UL E9809
外径: 1 英寸/25.4 mm
适用于: 3/8 英寸
厚度: 0.035 英寸/0.89 mm
内孔径: 0.27 英寸/6.86 mm
会员价: ¥503.67
参考价: ¥1007.33
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:连接器
  • 商品编号:10144825
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服