进入商城

电气端子C10-8A;10126392

产品型号: C10-8A
订货号: 10126392
单包数量: 50
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1.361(g)
参考尺寸: 23mm×58mm×41mm 一级包装尺寸
商品简介:
原产地国: USA
  • 扩展参数
产品: 电气端子
标签: Sta-Kon
颜色: 金属色
材料:
产品应用类型: 无绝缘旗形端子
电缆尺寸: 12-10 AWG
特殊功能: 旗形端子允许在不弯曲导线的情况下与端子模块进行90度角连接
标准: UL E9809
会员价: ¥104.19
参考价: ¥208.38
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:旗形端头
  • 商品编号:10126392
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服