进入商城

电气端子B252G;10126340

产品型号: B252G
订货号: 10126340
单包数量: 1000
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1.361(g)
参考尺寸: 114mm×76mm×152mm 一级包装尺寸
原产地国: USA
  • 扩展参数
产品: 电气端子
标签: Sta-Kon
颜色: 金属色
绝缘材料:
材料: 黄铜
产品应用类型: 不带绝缘90度母接头
表面处理: 镀锡
特殊功能: 独特的内螺纹连接结构提供长期可靠性。钎焊锯齿形接缝提供最大拉伸强度
标准: UL E66716
会员价: ¥1654.36
参考价: ¥3308.72
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:旗形端头
  • 商品编号:10126340
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服