进入商城

电气端子54105;10126175

产品型号: 54105
订货号: 10126175
单包数量: 50
库存: 116    上海: 116
最小起订量: 1
单品重量: 6.803(g)
参考尺寸: 暂未设置
原产地国: Mexico
  • 扩展参数
产品: 电气端子
标签: Color-Keyed
颜色: 蓝色
绝缘材料:
材料:
产品应用类型: 标准套筒
电缆尺寸: 6 AWG
螺柱尺寸: 1/4 in
额定电压: 35 kV
标准: UL E9809
会员价: ¥160.50
参考价: ¥320.99
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Color-Keyed冷压连接器
  • 商品编号:10126175
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服