进入商城

电气端子RA18-10;10125454

产品型号: RA18-10
订货号: 10125454
单包数量: 100
库存: 15   
最小起订量: 1
单品重量: 6.803(g)
参考尺寸: 28mm×76mm×53mm 一级包装尺寸
原产地国: USA
  • 扩展参数
产品: 电气端子
标签: Sta-Kon
颜色: 红色
材料:
产品应用类型: 尼龙绝缘环形端子
电缆尺寸: 22-16 AWG
额定电压: 600 V
特殊功能: 采用高绝缘强度尼龙套管进行自我绝缘。内部青铜绝缘套管增大了导线的弯曲半径,并消除了导线蠕变
标准: UL E9809
会员价: ¥129.83
参考价: ¥259.65
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:环形端头
  • 商品编号:10125454
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服