进入商城

电气端子54790;10123618

产品型号: 54790
订货号: 10123618
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 321.995(g)
参考尺寸: 暂未设置
商品简介:
原产地国: Mexico
  • 扩展参数
产品: 电气端子
标签: Color-Keyed
材料:
产品应用类型: C型压接头
表面处理:
额定电压: 600 V
特殊功能: 在采购、库存、安装时间、绝缘和维护方面比其他丝锥和对拉螺栓更经济
标准: UL E9809
旋塞尺寸: 750 至 4/0 AWG 千卡密尔
会员价: ¥574.46
参考价: ¥1148.92
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:压接端头
  • 商品编号:10123618
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服