进入商城

尼龙电缆扎带TY525MXR;10132336

产品型号: TY525MXR
订货号: 10132336
单包数量: 100
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 0.907(g)
参考尺寸: 2级包装 203mm×165mm×248mm
原产地国: Hungary
  • 扩展参数
产品描述: 尼龙电缆扎带
长度: 185.67mm
宽度: 4.67mm
厚度: 1.09mm
捆扎力: 220 N
产品应用类型: 高性能
颜色: 黑色
材质: 尼龙/聚酰胺6.6
锁扣形式: 不锈钢倒钩
会员价: ¥29.45
参考价: ¥58.90
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Ty-Rap系列尼龙扎带
  • 商品编号:10132336
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服