进入商城

塑料电缆扎带TY525M-PDT;10134221

产品型号: TY525M-PDT
订货号: 10134221
单包数量: 100
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1.361(g)
参考尺寸: 2级包装 210mm×165mm×241mm
原产地国: USA
  • 扩展参数
产品描述: 尼龙电缆扎带
长度: 178.18mm
宽度: 4.72mm
厚度: 1.22mm
捆扎力: 135 N
产品应用类型: 可检测
颜色: 蓝色
材质: 聚丙烯
特殊功能: 可通过金属探测器、X射线设备或视觉检测进行检测
线径: 3.5 至 45 mm
锁扣形式: 不锈钢倒钩
会员价: ¥106.78
参考价: ¥213.55
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Ty-Rap系列尼龙扎带
  • 商品编号:10134221
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服