进入商城

尼龙电缆扎带TY27MFR;10130433

产品型号: TY27MFR
订货号: 10130433
单包数量: 100
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 2.721(g)
参考尺寸: 2级包装 254mm×145mm×411mm
原产地国: USA
  • 扩展参数
产品描述: 尼龙电缆扎带
长度: 335.28mm
宽度: 7.6mm
厚度: 0.77mm
捆扎力: 530 N
产品应用类型: 阻燃
颜色: 白色
材质: 尼龙/聚酰胺6.6
特殊功能: 薄型头部的设计,以克服粗糙的表面障碍和更容易穿过舱壁。非磁性不锈钢锁紧装置,确保每次的最大强度和正确的密封性
线径: 6 至 89 mm
锁扣形式: 不锈钢倒钩
会员价: ¥199.90
参考价: ¥399.79
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Ty-Rap系列尼龙扎带
  • 商品编号:10130433
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服