进入商城

塑料电缆扎带TY253MX;10131264

产品型号: TY253MX
订货号: 10131264
单包数量: 1000
库存: 388   
最小起订量: 1
单品重量: 1.814(g)
参考尺寸: 2级包装 298mm×254mm×511mm
原产地国: USA
  • 扩展参数
产品描述: 尼龙电缆扎带
长度: 295mm
宽度: 4.67mm
厚度: 1.4 mm
捆扎力: 222 N
产品应用类型: 高性能
颜色: 黑色
材质: 尼龙/聚酰胺6.6
特殊功能: 薄型头部的设计,以克服粗糙的表面障碍和更容易穿过舱壁。非磁性不锈钢锁紧装置,确保每次的最大强度和正确的密封性
线径: 3.5 至 78 mm
锁扣形式: 不锈钢倒钩
会员价: ¥700.27
参考价: ¥1400.54
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Ty-Rap系列尼龙扎带
  • 商品编号:10131264
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服