进入商城

SpecKon系列扎带 SKT140-80X

产品型号: SKT140-80X
订货号: 10144119
单包数量: 1000
库存: 1935    上海: 1935
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 暂未设置
  • 扩展参数
扎带长度mm: 140
扎带宽度mm: 2.5
最大捆扎直径mm: 33
捆扎力N: 80
颜色: 黑色
材质: 尼龙66
特殊性能: 抗紫外线
会员价: ¥47.75
参考价: ¥95.49
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Spec-Kon系列尼龙扎带
  • 商品编号:10144119
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服