进入商城

SpecKon系列扎带 SKT100-80X

产品型号: SKT100-80X
订货号: 10144111
单包数量: 1000
库存: 701    上海: 701
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 暂未设置
  • 扩展参数
扎带长度mm: 100
扎带宽度mm: 2.5
最大捆扎直径mm: 22
捆扎力N: 80
颜色: 黑色
材质: 尼龙66
特殊性能: 抗紫外线
会员价: ¥36.25
参考价: ¥72.50
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Spec-Kon系列尼龙扎带
  • 商品编号:10144111
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服