进入商城

插座M1175-FL;10113197

产品型号: M1175-FL
订货号: 10113197
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 160(g)
参考尺寸: 44mm×85mm×70mm
  • 扩展参数
产品功能: 插座
颜色: 灰色
额定电压 (Ur): 250 V
会员价: ¥123.82
参考价: ¥167.32
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:M系列
  • 商品编号:10113197
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服