进入商城

隔离开关及熔断器轴OXS6X160;10092105

产品型号: OXS6X160
订货号: 10092105
单包数量: 1
库存: 296    上海: 296
最小起订量: 1
单品重量: 50(g)
参考尺寸: 6mm×6mm×160mm
商品简介:
原产地国: Estonia
  • 扩展参数
产品功能:
轴径: 6 mm
会员价: ¥25.79
参考价: ¥25.79
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OT及OS附件
  • 商品编号:10092105
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服