进入商城

隔离开关及熔断器手柄OHB175L12;10078834

产品型号: OHB175L12
订货号: 10078834
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 195(g)
参考尺寸: 208mm×45mm×66mm
商品简介:
原产地国: Estonia
  • 扩展参数
产品功能: 手柄
手柄颜色: 黑色
手柄类型: 枪形手柄
手柄长度: 175 mm
防护等级: IP65
会员价: ¥404.94
参考价: ¥404.94
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OT及OS附件
  • 商品编号:10078834
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服