进入商城

OT系列隔离开关OT80F4N1;10136481

产品型号: OT80F4N1
订货号: 10136481
单包数量: 1
库存: 36    广州: 36
最小起订量: 1
单品重量: 300(g)
参考尺寸: 70mm×91.5mm×72.5mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 4
额定工作电流 AC-21A (Ie): 80 A
额定工作电流 AC-22A (Ie): 80 A
额定工作电流 AC-23A (Ie): 75 A
额定绝缘电压 (Ui): 750 V
额定工作电压: 750 V
手柄类型: 不带球形手柄和轴
操作模式: 正面操作
安装类型: 底座安装
第四极位置: 左侧
第四极类型: 与主极同步动作
机械寿命: 20000
防护等级: 正面IP20
会员价: ¥426.62
参考价: ¥426.62
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OT系列隔离开关
  • 商品编号:10136481
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服