进入商城

S200DC系列直流微断S201M-C3DC;10120659

产品型号: S201M-C3DC
订货号: 10120659
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 125(g)
参考尺寸: 17.5mmx88mmx69mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 1
脱扣特性: C
额定工作电压: 220 V DC
额定工作电流: 3 A
额定分断能力(Icn): 10 kA
脱扣器类型: 热磁脱扣
触头位置指示: 红色 ON / 绿色 OFF
额定冲击耐受电压 (Uimp): 4 KV
会员价: ¥121.57
参考价: ¥121.57
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:S200DC系列
  • 商品编号:10120659
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服