进入商城

Emax框架断路器E1N1250 R1250 PR121/P-LSI WMP 3P M220Vaa;10078557

产品型号: E1N1250 R1250 PR121/P-LSI WMP 3P M220Vaa
订货号: 10078557
单包数量: 1
库存: 77   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 暂未设置
  • 扩展参数
壳架等级: E1
壳架电流: 1250 A
额定电流 (In): 1250 A
额定电压 (Ur): 690 V
额定极限短路分断能力(Icu): 50 kA
保护类型: 三段保护 LSI
极数: 3
安装方式: 抽出式 W
储能电机电压: M220V
分闸线圈电压: YO220V
合闸线圈电压: YC220V
辅助触点: 10CO
会员价: ¥41652.11
参考价: ¥61028.73
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Emax系列断路器
  • 商品编号:10078557
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服