进入商城

Emax2系列空气断路器E1N 800 D LSI 4P F F NST;10145380

产品型号: E1N 800 D LSI 4P F F NST
订货号: 10145380
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 16(kg)
参考尺寸: 280mm×296mm×183mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
暂无数据
会员价: ¥38140.26
参考价: ¥38140.26
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Emax2系列
  • 商品编号:10145380
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服