进入商城

汇流排PS3/12/16;10095665

产品型号: PS3/12/16
订货号: 10095665
单包数量: 1
库存: 4   
最小起订量: 1
单品重量: 121(g)
参考尺寸: 18mm×30.3mm×214mm(214mm)
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
产品功能: 汇流排
适用于: S200/F200/DDA200
颜色: 灰色
壳体材料: 浅灰色塑料, RAL 7035
相数: 3
额定截面: 16 mm²
会员价: ¥105.12
参考价: ¥105.12
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:附件
  • 商品编号:10095665
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服