进入商城

CPX系列控制保护开关CPX32-44F;10180747

产品型号: CPX32-44F
订货号: 10180747
单包数量: 1
库存: 71   
最小起订量: 1
单品重量: 3(kg)
参考尺寸: 132 mm×224.5 mm×132 mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
主极数量: 3
额定工作电流: 32A
电流整定范围: 25 ... 32 A
额定工作电压: 400 V
额定绝缘电压: 1000 V
额定运行短路分断能力: 25 kA
产品类型: 消防型
辅助触头数量: 4开4闭
控制线圈电压: 220 V
空气相对湿度: ≤ 50%( +40℃)
周围环境温度: 运行-25℃ ~ +40℃
工作海拔高度: ≤ 2000m
会员价: ¥2417.16
参考价: ¥2417.16
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:CPX系列控制与保护开关
  • 商品编号:10180747
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服