进入商城

安全继电器BT51, 24DC;10103333

产品型号: BT51, 24DC
订货号: 10103333
单包数量: 1
库存: 111    上海: 111
最小起订量: 1
单品重量: 200(g)
参考尺寸: 120mm×84mm×22.5mm
原产地国: China
  • 扩展参数
触点数量NO数量: 4
触点数量NC数量: 0
适用于: 联锁开关/安全门/舱门、安全急停、扩展模块
额定控制供电电压 (Us): 24 V DC
功能描述: 单双通道
安全级别: Cat 4 / PL e / SIL3
防护等级: 外壳 IP40 / 端子 IP20
触点材质: Ag+Au flash
机械寿命: >1000万次
工作温度: 运行-10 ... +55 °C
安装方式: 35mm DIN导轨
会员价: ¥1098.25
参考价: ¥1536.01
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:BT系列安全继电器
  • 商品编号:10103333
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服