进入商城

UL489系列微断SU201M-K25;10175799

产品型号: SU201M-K25
订货号: 10175799
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 125(g)
参考尺寸: 17.5mm×111mm×69mm
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
极数: 1
脱扣特性: K
额定工作电流: 25 A
额定工作电压: 230 V AC
脱扣器类型: 热磁脱扣
触头位置指示: 红色 ON / 绿色 OFF
额定极限短路分断容量 (Icu): (230 V AC) 15 kA
额定服务短路分断容量 (Ics): (230 V AC) 11.2 kA
额定冲击耐受电压 (Uimp): 4 kV
电气寿命: 2万次 (AC)
机械寿命: 2万次
防护等级: IP20
环境温度: 运行-25 ... +55 °C/储存-40 ... +70 °C
会员价: ¥656.48
参考价: ¥656.48
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:S200系列
  • 商品编号:10175799
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服