进入商城

进口Tmax塑壳断路器T4N250 PR222DS/PD-LSI R250 FF 3Paa;10060363

产品型号: T4N250 PR222DS/PD-LSI R250 FF 3Paa
订货号: 10060363
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 3.5(kg)
参考尺寸: 105mm×205mm×103.5mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
极数: 3
额定电压: 待补充
脱扣器类型: 电子脱扣
壳架电流: 待补充
额定电流: 待补充
分断能力Icu: 待补充
安装方式: 固定式
端子接线方式: 前接线
特殊认证: 待补充
额定工作电压: 690 V AC/750 V DC
额定绝缘电压: 1000 V
壳架电流: 250 A
额定电流: 250 A
分断能力Icu: (380 V AC) 36 kA / (690 V AC) 20 kA
标准: IEC 60947
会员价: ¥6632.30
参考价: ¥6632.30
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Tmax系列
  • 商品编号:10060363
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服