进入商城

VSC固定式真空接触器VSC 12kV-400A 220V DCO NST;51027573

产品型号: VSC 12kV-400A 220V DCO NST
订货号: 51027573
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 暂未设置
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定电压Ur: 12 kV
额定电流Ie: 400 A
操作电压: 220 V
安装方式: 固定式
会员价: ¥35144.82
参考价: ¥35144.82
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:VSC系列真空接触器
  • 商品编号:51027573
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服