进入商城

数字定时器D2;10117810

产品型号: D2
订货号: 10117810
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 140(g)
参考尺寸: 35mm×0.080m×60mm
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
产品功能: 数字定时器
防护等级: IP20
安装类型: DIN-导轨
额定工作电压: 230 V
连接容量: 6 mm²
功能: 每周定时
供电电压: 230...250 V
通道数: 2
输出数: 2
额定工作电流 AC-1 (Ie): 16 A
会员价: ¥1281.18
参考价: ¥1923.69
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:D Line数字式
  • 商品编号:10117810
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服